02.09.2020
Indukční vysokoteplotní snímače v M05 pro těsné montážní prostory
Schválené do teploty 135 °C – jedinečné na trhu

Naše indukční miniaturní snímače v krytu M05 můžete nyní používat za ještě vyšších teplot.
Protože jako jediné na trhu mají schválení pro provoz při okolních teplotách do 135 °C.
Podle druhu montáže můžete zvolit délku krytu 27 mm a 42 mm.
Snímače jsou obzvlášť vhodné pro polovodičové a hydraulické systémy. Odolávají dynamickému tlaku do 10 bar a statickému tlaku do 100 bar. Silikonový kabel odolný proti olejům a teplotám je spojen s krytem novým krimpováním. Snímače tak jsou vodotěsné do hodnoty IP 67.
Kontrolka transparentního konektoru neustále zobrazuje provozní a spínací stav. Vždy tak máte o snímači přehled, i když je namontován skrytě.
Zvláštnosti
- jedinečné: pro provozní teploty do 135 °C
- odolné proti tlakovému oleji do 10 bar dynamicky a 100 bar staticky
- ideální pro hydraulické aplikace a polovodičové systémy
- kontrolka v konektoru ukazuje provozní a spínací stav
- Snímač a konektor se stupněm krytí IP 67
Downloads
-
Inductive high temperature sensors in Ø 5 mm housing for tight spaces