16.02.2021
Optoelektronické snímače s monitorováním stavu
Chytrý Automatizační a Monitorovací Systém (SAMS)

SAMS (Smart Automation and Monitoring System) je zkratka pro komplexní automatizační filozofii společnosti Balluff. Na jedné straně tento systém zahrnuje velké množství přidaných funkcí a dodatkových informací pro každý jednotlivý komponent, zatímco na druhé straně se vyznačuje standardizovaným provozem, konfigurací a diagnostikou celé koncepce.
Součástí tohoto systému je náš nový optoelektronický snímač BOS R254K, který je určený pro spolehlivou detekci předmětu jako jsou např. lahve, nádoby a palety v potravinářském průmyslu a v balírnách. Navrženo pro velice náročné aplikace, hodí se kdekoliv, kde se v rámci čištění vyskytují těkavé látky a vysoký tlak. Je odolný vůči čistícím prostředkům a splňuje stanovené vysoké standardy Balluff. Díky krytí IP67 a IP69 lze snímač využít i v kritických aplikacích, kde jsou velmi drsné podmínky okolního prostředí.
Další plus: Obsahuje několik dalších funkcí poskytující komplexní monitorování stavu. Senzor má schopnost vlastního monitorování a zároveň poskytuje užitečné diagnostické údaje. Tím získáváte cenné informace týkající se instalovaného umístění včetně aplikace samotné. Podtrženo sečteno, senzor zajištuje lepší provozuschopnost.
Funkce
- IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profile 2)
- Další funkce: různé provozní režimy i pro náročné detekce objektu (průměrování, čas a funkce počítání, dynamické přepínání variace prahu, přednastavené přepínání prahové hodnoty, monitorování LED emitoru, záznam extrémních hodnot)
- Navrženo pro prostředí s drsnými podmínkami
- Senzor sleduje sám sebe a své prostředí: teplota, vlhkost, vibrace, sklon, znečištění, funkční rezerva
Související témata
Downloads
-
Photoelectric sensors with condition monitoring