06.11.2020
Světelné pole pro přesnou identifikaci dílů v různých délkách
Zvolte ideální pole pro své individuální úkoly

Naše světelná pole pro přesnou identifikaci dílů BOH obdržíte v ještě větší nabídce variant: v délkách světelných polí pro přesnou identifikaci dílů od 10 do 300 mm. Můžete tak vybrat ideální délku pro své individuální aplikace. Kompaktní konstrukce světelných polí pro přesnou identifikaci dílů umožňuje dokonalou integraci snímacích hlav do těsných prostorů ve strojích a na výrobních linkách. Navíc umožňuje užitečný pracovní odstup 10 až 500 mm pokrývat světelnými poli pro přesnou identifikaci dílů velké plochy. Např. tak můžete obzvlášť prostorově úsporným způsobem rozpoznávat malé díly a na velmi velké ploše provádět kontroly výhozů.
Výběr mezi čtyřmi zesilovači - pro maximální uživatelskou přívětivost
Pro obzvláště efektivní využití optických senzorových hlav BOH si můžete podle svých požadavků vybrat ze čtyř verzí zesilovačů BAE SA-OH.
U zesilovačů s integrovaným displejem můžete provádět nastavení jako obvykle na samotné jednotce nebo je konfigurovat prostřednictvím rozhraní IO-Link. Tyto zesilovače také nabízejí mimořádně širokou škálu funkcí a možností - například spínací frekvenci až 4 kHz pro rychlé počítání. Kromě toho lze dobu impulzu prodloužit pro detekci objektu, například pokud cíl není v dosahu detekce dostatečně dlouho.
Pokud chcete své senzorové hlavice parametrizovat výhradně pomocí zesilovačů přes IO-Link, máme v nabídce také obzvláště malé a tenké zesilovače bez displeje.
Zesilovače s analogovým výstupem a spínací frekvencí 8000 kHz jsou vhodné pro monitorování kontinuálních procesů. To umožňuje využít celý rozsah signálu.
Pro běžné aplikace máme také zesilovače s vestavěnými potenciometry pro přímé a intuitivní nastavení citlivosti - nebo s tlačítky automatického učení.
Zvláštnosti
- vysoká opakovatelnost
- dobrá linearita
- kompaktní konstrukce
- široké spektrum variant
- užitečný pracovní odstup 10–500 mm
Downloads
-
Light bands in diverse lengths