Pružný přenos energie bez opotřebení
Indukční vazební členy BIC
Data musí být přenášena z rotujících na stacionární části stroje na otočných indexovacích stolech. K tomuto účelu se obvykle používají sběrné kroužky, ale jejich nevyhnutelné opotřebení často vede k poruchám a nákladným odstávkám. Indukční vazební členy od společnosti Balluff jsou zde lepší volbou: přenášejí energii a signály pro snímače a akční členy bezkontaktně přes vzduchovou mezeru až 5 mm - bezpečně, rychle a s optimalizovaným výkonem.
Vlastnosti
- Snadná instalace, montáž a výměna díky technologii plug-and-play a zásuvnému připojení M12
- Žádné mechanické opotřebení, zcela bezúdržbové
- Ochrana proti přehřátí díky vnitřnímu monitorování teploty
- Vysoká třída krytí (IP67)
- Přenos vysokého výkonu (až 120 W)
Související témata
Downloads
-
Industry brochure battery industry