Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Provozní napětí Ub
- 21,6–30 V DC
- Spínací výstup
- Relé spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) přepínací kontakt
- Teplota prostředí
- -20...60 °C
- Krytí
- IP 20
- Schválení/konformita
- cCSAus
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC001485
- ETIM 5.0
- EC001485
- ETIM 6.0
- EC001485
- ETIM 7.0
- EC001485
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01