BAV002P
Smart Reordering Systém (Chytré řízení zásob)
Typecode:
BAV MA-OD-00027-01
Popis výrobku
Diky Smart Reordering Systému máte možnost digitálně řídit tok materiálu. Tím se eliminují všechny nevýhody ručního řízení zásob, které s sebou nesou požadavky na velké rezervy ve výrobní logistice, a tím i náklady a nedostatek místa. Systém průběžně zaznamenává stav zásob. Všechny zásoby lze zobrazit graficky na přehledném panelu. Tím se zkracuje doba doplňování a minimalizuje interval prázdných zásobníků.
Využitím Smart Reordering Systému automatizujete řízení zásob. Veškeré skladové zásoby spravujete automaticky a podle svých požadavků. Systém lze snadno nakonfigurovat.
- Typ baterie
- Batteries Li-SOCI₂ 3.6V 2600 mAh
- Rozhraní 01
- LoRaWAN
- Princip funkce
- Infrared Time of Flight Sensor
- Pracovní frekvence
- 863…870 MHz
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ECLASS 8.1
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627
- eCl@ss 4.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.1
- 27-37-18-90