- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
- Kabel
- PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 8
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...90 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...90 °C
- Provozní napětí Ub
- 30 V DC / 30 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 2.0 A
- Krytí
- IP 67 / IP 67