- Připojení
- Konektor M16 × 0,75, přímý, 8pólový
- Počet připojitelných kontaktů
- 8
- Průřez přípojky
- 0.75 mm²
- Upevnění lanka
- Pájené spoje
- Průměr kabelu D
- 4...6 mm
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 5.0 A
- Krytí
- IP 67
- Teplota prostředí
- -30...95 °C
- Schválení/konformita
- WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02