- Připojení
- Konektor M12 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný
- Kabel
- PVC stíněný šedá, 2 m
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 0.34 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -20...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC