- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
- Indikace provozního napětí
- LED zelená
- Indikace funkce
- ano/ne
- Indikace funkce (Pin 4)
- LED žlutá
- Kabel
- PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 4
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...90 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...90 °C
- Provozní napětí Ub
- 30 V DC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K