- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M8x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
- Kabel
- PVC šedá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 4
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- 5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 69K