- Připojení
- Konektor ventilu B, Ind.-180°, lomený, 3pólový
- Kabel
- PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 0.50 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 230 V DC / 230 V AC