- Připojení
- B, konektor ventilu DIN 0°, lomený, 3pólový
- Indikace funkce
- LED žlutá
- Ochranný obvod
- Potlačovací dioda
- Kabel
- PVC šedá, 10 m
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 0.50 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 24 V DC / 24 V AC