BCC04P6
Propojovací kabely
Typecode:
BCC VC04-M413-3E-665-VX8350-006
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BCC04P1
BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015
- Připojení 1
- C, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
- Kabel
- PVC šedá, 0.6 m
- Počet vodičů
- 3
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- 5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67 / IP 67, IP 69K