v odhlášení
- Připojení
- Konektor M8 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný
- Kabel
- PVC žlutá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 22 AWG
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 69K