BCC0563
Připojovací kabely
Typecode:
BCC M323-0000-20-001-PX43T2-050
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BCC02M6
BCC M323-0000-20-001-PX0334-050
- Připojení
- Konektor M8 × 1, lomený, 3pólový, A kódovaný
- Kabel
- PUR žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 22 AWG
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...90 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...90 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 69K