BCC05HF
Připojovací kabely
Typecode:
BCC M415-0000-1A-007-EX43T2-100
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BCC0ATK
BCC M415-0000-1A-002-EX43T2-100
- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
- Indikace provozního napětí
- LED zelená
- Indikace funkce (Pin 2)
- LED žlutá
- Spínací výstup
- NPN rozpínací kontakt (NC)
- Kabel
- TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 22 AWG
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 30 V DC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K