BCC05KR
Propojovací kabely
Typecode:
BCC M415-M323-3F-300-EX43T2-010
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BCC03MM
BCC M415-M323-3F-300-PX0334-010
- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M8x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
- Kabel
- TPE žlutá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 69K