BCC05R2
Připojovací kabely
Typecode:
BCC M423-0000-2A-002-VX43T2-050
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BCC0302
BCC M423-0000-2A-002-PX0334-050
- Připojení
- Konektor M12 × 1, lomený, 3pólový, A kódovaný
- Kabel
- PVC žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 22 AWG
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K