BCC0631
Propojovací kabely
Typecode:
BCC M425-M423-3A-302-EX43T2-006
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BCC037P
BCC M425-M423-3A-300-PX0334-006
- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
- Indikace provozního napětí
- LED zelená
- Indikace funkce (Pin 4)
- LED žlutá
- Kabel
- TPE žlutá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 30 V DC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K