- Připojení
- M12x1-Konektor, přímý, 12-pólový, A-kódovaný
- Kabel
- PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 12
- Průřez vodiče
- 0.25 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 30 V DC / 30 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 1.5 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K