- Připojení
- A, DIN 0° konektor ventilu, lomený, 4pólový
- Indikace funkce
-
LED žlutá
LED zelená - Indikace funkce (Pin 2)
- LED žlutá
- Indikace funkce (Pin 3)
- LED zelená
- Kabel
- PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 5
- Průřez vodiče
- 0.50 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 24 V DC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 6.0 A