- Připojení
- Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
- Rozhraní
- CC-Link
- Kabel
- PVC stíněný červená, 10 m
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 20 AWG
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...70 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K