- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, B kódovaná
- Rozhraní
- Profibus
- Kabel
- PUR stíněný fialová, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 2
- Průřez vodiče
- 24 AWG
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...70 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -20...60 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC