- Připojení
- Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová
- Kabel
- TPE žlutá, 5 m
- Počet vodičů
- 4
- Průřez vodiče
- 16 AWG
- Provozní napětí Ub
- 300 V DC / 300 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 10.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68