BCC0ACL

Přerušeno

Připojovací kabely

Typecode:

BCC A313-0000-20-071-VX43W6-100

Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.

Žádost o kontakt

v odhlášení

Připojení
Konektor 7/8", přímý, 3pólový
Kabel
PVC Yellow, 10 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
13.0 A
Krytí
IP 67, IP 68
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

  • Likvidace

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Uživatelem konfigurovatelné konektory

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11