- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
- Spínací výstup
- antivalentní
- Kabel
- PUR stíněný černá, 14 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 4
- Průřez vodiče
- 0.34 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC