BCC0CHK
Propojovací kabely
Typecode:
BCC S415-S414-3A-606-VX44T2-020
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BCC05N0
BCC M415-M414-3A-606-VX44T2-020
- Special characteristics
- Washdown
- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
- Indikace provozního napětí
- LED zelená
- Indikace funkce
- ano/ne
- Indikace funkce (Pin 4)
- LED žlutá
- Kabel
- PVC žlutá, 2 m
- Počet vodičů
- 4
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 30 V DC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
Ecolab