- Připojení 1
- M23×1-Zásuvka, přímý, 19-pólový
- Připojení 2
- M23×1-Konektor, přímý, 19-pólový
- Kabel
- PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 19
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 150 V DC / 150 V AC
- Krytí
- IP 67 / IP 67