- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
- Kabel
- Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 3 m
- Počet vodičů
- 4
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...200 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...200 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 65 / IP 65