- Připojení
- Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
- Kabel
- FEP odolává jiskrám při svařování černá, 5 m
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 0.34 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -100...200 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 65