- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
- Spínací výstup
- antivalentní
- Kabel
- FEP odolává jiskrám při svařování černá, 25 m
- Počet vodičů
- 4
- Průřez vodiče
- 0.34 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -100...200 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 65