- Připojení
- Zásuvka M23 × 1, lomená, 19pólová
- Kabel
- PUR černá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 19
- Průřez vodiče
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 125 V DC / 125 V AC