- Připojení 1
- RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
- Připojení 2
- RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
- Rozhraní
- EtherNet/IP
- Kabel
- TPE stíněný oranžová, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 4
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -40...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 42 V DC / 30 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 1.0 A
- Krytí
- IP 20 / IP 20