- Připojení
- Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, D kódovaný
- Rozhraní
- EtherNet/IP
- Kabel
- TPE stíněný tyrkysově modrá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 4
- Průřez vodiče
- 24 AWG
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -40...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 1.5 A