- Připojení 1
- M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
- Indikace provozního napětí
- LED zelená
- Indikace funkce
- ano/ne
- Indikace funkce (Pin 4)
- LED žlutá
- Kabel
- FEP odolává jiskrám při svařování černá, 5 m
- Počet vodičů
- 3
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -100...200 °C
- Provozní napětí Ub
- 30 V DC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 65 / IP 65