- Připojení
- Zásuvka 7/8", přímá, 5pólová
- Spínací výstup
- antivalentní
- Kabel
- PUR černá, 40 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 5
- Průřez vodiče
- 1.5 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -20...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 300 V DC / 300 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 10.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68