- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
- Kabel
- PUR černá, 7.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Průřez vodiče
- 0.34 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...90 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...90 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K