BCC0M17
Připojovací kabely
Typecode:
BCC M425-0000-1A-016-VS8525-030
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BCC0AT1
BCC M425-0000-1A-016-PS0525-050
- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
- Kabel
- PVC stíněný šedá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 5
- Průřez vodiče
- 0.25 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC