- Rozměr
- Ø 18 × 70 mm
- Konstrukční řada
- M18
- Montáž
- nelícující
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 2 Hz
- Senzitivita
- seřiditelný podle média
- Funkce
- Smart Level 15
- Dodatečné vlastnosti
-
elektrický vodivá média
Kompenzace pěny a adheze - Materiál pouzdra
- PVC
- Aktivní plocha, materiál
- PVC
- Teplota prostředí
- -10...60 °C
- Provozní napětí Ub
- 10–35 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Krytí
- IP 66
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02