- Rozměr
- 110 × 110 × 43 mm
- Tvar
- 110x110x43
- Montáž
- nelícující
- Dosah
- 70 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 80 Hz
- Materiál pouzdra
- PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Kabel, 2,00 m
- Provozní napětí Ub
- 10–55 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01