BES05U1

Přerušeno

Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Typecode:

BES M18MH2-GNX80F-S04G-X04

Načítání...

v odhlášení

Doporučené příslušenství
Rozměr
Ø 18 × 76 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Rozhraní
NAMUR
Spínací frekvence
380 Hz
Materiál pouzdra
Br-Ni
Aktivní plocha, materiál
PA
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
7–9,6 V DC
Teplota prostředí
-25...75 °C, viz Certifikát
Ex. kategorie
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cCSAus
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

  • Certifikát MTTF.

Propojovací kabely

Zesilovač signálu

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01