BID0012
Transpondérově kódovaná zadržovací zařízení
Typecode:
BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Special characteristics
- Washdown
- Hladina výkonu
-
d (pro funkci přidržení)
e (pro funkci blokování) - Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
-
4 (pro funkci blokování)
2 (pro funkci přidržení) - SIL (IEC 61508)
-
3 (pro funkci blokování)
2 (pro funkci přidržení) - SIL CL (EN 62061)
-
3 (pro funkci blokování)
2 (pro funkci přidržení) - Stupeň kódování (EN ISO 14119)
- vysoký
- Doba reakce max.
- 100 ms
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
Bezpečnost
Ecolab
WEEE - Kategorie použití
-
DC-12: 24 V / 0,25 A
DC-13: 24 V / 0,25 A - Směr najíždění
- boční
- Přídrž, druh/princip
- ano, magnetická síla (pracovní proud)
- Přídržná síla FZH
- 1000 N
- Pomocné odblokování
- Šroubovák
- Odblokování úniku
- ne
- Připojení
- Konektory, M12 × 1, 8pólový
- Spínací výstup
- 2× PNP OSSD; PNP rozpínací kontakt (NC)
- Rozměr
- 87,5 × 120 × 35 mm
- Teplota prostředí
- 0...60 °C
- Krytí
- IP 69, IP 67, IP 66
- Materiál pouzdra
- Sklolaminátový termoplast
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-26-03
- ETIM 7.0
- EC002593
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03