BIS00CJ
LF hlavy čtení/zápis (125 kHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou
Typecode:
BIS L-400-043-002-02-S115
v odhlášení
- Skupina výrobků
- LF (125 kHz)
- Princip funkce
- Čtecí zařízení
- Rozměr
- Ø 18 × 75 mm
- Montáž
- nekovový (volná zóna)
- Tvar antény
- kulatý
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový, 0,50 m, PU
- Materiál pouzdra
- Mosaz, Rozhraní PBT, poniklovaný
- Rozhraní
- RS422 (Easy Loop)
- Provozní napětí Ub
- 19,2–26,4 V DC
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01