- Tvar 1
- M30 × 1,5
- Tvar 2
- M30 × 1,5
- Tvar antény
- kulatý
- Délka kabelu L
- 1.00 m
- Skladovací teplota
- -20...85 °C
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Materiál pouzdra
- Mosaz, Matice, mosaz poniklovaná, poniklovaný
- Krytí
- IP 67
- Montáž
- nekovový (volná zóna)
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01