BIS00W5
HF hlavy čtení/zápis (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou
Typecode:
BIS M-411-067-001-04-S92
- Skupina výrobků
- HF (13,56 MHz)
- Rozměr
- 75 × 24 × 105 mm
- Montáž
- nekovový (volná zóna)
- Tvar antény
- kulatý
- Podporované typy datových nosičů
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
- Materiál pouzdra
- PC, s polyuretanovou (PU) zálivkou
- Rozhraní
- Subnet 16 (RS485)
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -20...50 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Měřené údaje
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01