Načítání...
Které atributy si chcete ponechat?
- Skupina výrobků
- UHF (860–960 MHz)
- Pracovní frekvence
- 860–960 MHz
- Rozměr
- 51,5 × 6,4 × 51,5 mm
- Typ paměti
- EEPROM
- Uživatelská data, snímání/záznam
- 512 Bit
- EPC paměť, snímání/záznam
- 240 Bit
- TID paměť, pouze ke čtení
- 64 Bit
- Tvar antény
- Dipól
- Montáž
- nekovový (volná zóna)
- Skladovací teplota
- -40...85 °C
- Skladovací teplota dočasná
- 220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Materiál pouzdra
- PPS
- Stupeň krytí IEC 60529
- IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
Technická dokumentace
Dokumentace výrobku
-
Certifikát
-
Installation/Assembly manual
-
Prohlášení o shodě
Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 6.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 4.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-28-04-01
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-90
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-02
- [email protected] 9.0
- 27-28-04-02
- [email protected] 9.1
- 27-28-04-02