Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Skupina výrobků
- UHF (860–960 MHz)
- Pracovní frekvence
- 860–960 MHz
- Rozměr
- 53 × 53 mm
- Typ paměti
- EEPROM
- Uživatelská data, snímání/záznam
- 32 Bit
- EPC paměť, snímání/záznam
- 128 Bit
- TID paměť, pouze ke čtení
- 96 Bit
- Tvar antény
- Dipól
- Montáž
- nekovový (volná zóna)
- Skladovací teplota
- -40...85 °C
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Materiál pouzdra
- Papír
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02