BIS018N
Vyhodnocovací jednotky UHF (860...960 MHz)
Typecode:
BIS U-6026-034-124-06-ST35
- Skupina výrobků
- UHF (860–960 MHz)
- Pracovní frekvence
- 920,5–924,5 MHz
- Rádiové schválení
- Čína
- Rozhraní
- EtherNet/IP galvanicky oddělený
- Podporované technologie RFID
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- Počet připojitelných hlav/antén S/L
- 4
- Výstupní výkon nastavitelný
- 17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
- Provozní napětí Ub
- 19,2–28,8 V DC
- Materiál pouzdra
- Ocel, hliník, povlakovaný
- Teplota prostředí
- -20...55 °C
- Krytí
- IP 65, s konektorem
- Schválení/konformita
-
SRRC
WEEE
cULus
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01