- Skupina výrobků
- UHF (860–960 MHz)
- Pracovní frekvence
- 920,5–924,5 MHz
- Rádiové schválení
- Čína
- Rozměr
- 130 × 50,5 × 130 mm
- Tvar antény
- Patch
- Polarizace
- kruhovitý
- Výstupní výkon nastavitelný
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
- Materiál pouzdra
-
PC, povlakovaný
ABS, zinek, tlakový odlitek, (konektor) - Rozhraní
- RS485
- Provozní napětí Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Teplota prostředí
- -20...55 °C
- Krytí
- IP 54
- Schválení/konformita
-
SRRC
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01